Forschung & Entwicklung

Kabel & Leitungen - made in Germany

Für unsere Kunden erarbeiten wir optimale Kabellösungen. Den Schwerpunkt bilden Produkte für den bewegten Einsatz mit einer hohen Fertigungstiefe. Extreme chemische, elektrische und mechanische Beanspruchung gepaart mit kleinen Biegeradien, eine hohe Anzahl an Biegewechsel-Zyklen und außergewöhnliche Standzeiten sind die Anforderungen unserer Kunden, die wir gerne erfüllen.

Neue Produkte werden im modern ausgestatteten Test-Zentrum in Windsbach auf Praxistauglichkeit und Serienreife getestet. Fertigungsbegleitende Messungen und Stichproben sichern zudem unseren hohen Qualitätsstandard.

Forschung & Entwicklung

Kabel & Leitungen - made in Germany

Schleppkettenprüfanlagen

Den Schwerpunkt bildet der Test von Produkten für den bewegten Einsatz in der Schleppkette bei kurzen, mittleren und langen Verfahrwegen.

Testturm für Windkraftleitungen

Die tordierbaren Windkraftleitungen werden in einem eigens dafür gebauten Turm mit 180000 Zyklen auf Torsion getestet.

Brandprüfanlage

Wir führen regelmäßig Brandprüfungen gemäß nationaler und internationalen Normen wie UL/CSA, VDE und HAR durch.

Abriebprüfanlage

In der Abriebprüfanlage erfolgt die Mantelprüfung auf Stabilität bezüglich dem Abrieb.

Torsionsprüfanlage
  • Prüfplätze: 2 x 4
  • Geschwindigkeit: 0,3 – 1 U/sec
  • Kabeldurchmesser: 8 – 50 mm
  • Torsionswinkel: +/- 720° in 5°-Schritten
  • Einspannlänge: 0 – 2000 mm
  • Prüfgewicht pro Probe: 1 – 20 kg