W tubular cable lug - angulated 45°

Not insulated - eye type

Produktfoto
Description

Elbow tubular lugs W 45°

Description

Non-insulated tubular lugs in eye type design, 45° angled.

eye type

Part no.

45°

Type

Cross-section

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Weight

kg / 1000

Stück

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

92520

W 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

92521

W 6-6

6,0

6,4

3,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

92522

W 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92523

W 6-10

6,0

10,5

3,5

17,0

7,2

100

o. r.

o. r.

o. r.

92524

W 6-12

6,0

13,2

3,5

19,0

7,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92525

W 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

6,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

92526

W 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

o. r.

o. r.

o. r.

92527

W 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92528

W 10-10

10,0

10,5

4,5

17,0

7,2

50

o. r.

o. r.

o. r.

92529

W 10-12

10,0

13,2

4,5

19,0

7,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

92530

W 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

10,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

92531

W 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

92532

W 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,0

100

o. r.

o. r.

o. r.

92533

W 16-10

16,0

10,5

5,5

17,0

11,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92534

W 16-12

16,0

13,2

5,5

19,0

12,3

100

o. r.

o. r.

o. r.

92535

W 25-5

25,0

5,3

7,0

14,0

13,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

92536

W 25-6

25,0

6,4

7,0

14,0

13,1

100

o. r.

o. r.

o. r.

92537

W 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

14,7

100

o. r.

o. r.

o. r.

92538

W 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

15,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

92539

W 25-12

25,0

13,2

7,0

19,0

16,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

92541

W 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

20,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

92542

W 35-8

35,0

8,5

8,5

17,0

22,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

92543

W 35-10

35,0

10,5

8,5

19,0

23,9

25

o. r.

o. r.

o. r.

92544

W 35-12

35,0

13,2

8,5

21,0

25,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

92547

W 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

31,4

100

o. r.

o. r.

o. r.

92548

W 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

34,5

100

o. r.

o. r.

o. r.

92549

W 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

35,8

100

o. r.

o. r.

o. r.

92550

W 50-12

50,0

13,2

10,0

23,0

37,6

100

o. r.

o. r.

o. r.

92555

W 70-8

70,0

8,4

12,0

23,0

52,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

92556

W 70-10

70,0

10,5

12,0

23,0

54,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

92557

W 70-12

70,0

13,2

12,0

23,0

56,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

92559

W 70-16

70,0

17,0

12,0

26,0

59,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

92561

W 95-8

95,0

8,4

13,5

26,0

63,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

92562

W 95-10

95,0

10,5

13,5

26,0

64,6

50

o. r.

o. r.

o. r.

92563

W 95-12

95,0

13,2

13,5

26,0

66,8

50

o. r.

o. r.

o. r.

92567

W 120-8

120,0

8,4

15,0

28,0

68,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

92568

W 120-10

120,0

10,5

15,0

28,0

72,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

92569

W 120-12

120,0

13,2

15,0

28,0

77,1

50

o. r.

o. r.

o. r.

92571

W 120-16

120,0

17,0

15,0

30,0

80,3

25

o. r.

o. r.

o. r.